In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
35:21
工厂中关键设备基本都自带监测保护系统并随设备引入,这些系统往往是独立运作的孤岛;而占到全厂设备25%的重要设备往往没有配备在线监测手段,通常采用人工巡检、手动录入巡检信息的方式,采集工作中存在信息收集不及时、录入错误等问题,设备不能得到及时有效的维护,可靠性得不到保证,直接影响生产。有统计工厂每年由于重要设备故障引起的停车损失是全部效益损失的50%,重要设备管理的必要性显而易见。
了解如何通过Plantweb Insight安全阀应用和数据分析帮助工业设施提高安全性和合规性。
1:23
使用艾默生的AMS EZ1000电涡流传感器及前置器。这种前置器适用于您现有的传感器链,随时满足您所需。 混合搭配传感器链中的各个传感器,可随时随地准确配置您所需的传感器,为您提供无与伦比的灵活性,减少备件库存量。 采用艾默生Machine Studio软件应用程序,只需三步按钮式操作,即可轻松执行现场标定。 停机后更快恢复运行,或在计划检修或保养期间更换传感器,从而节省时间。这一切都能实现,因为您始终拥有所需的部件。
2:16
再次改变阀门和世界的连接. 30年的经验沉淀, 超过300万台的市场销量, 超过100亿小时的现场验证. 未来已来!
0:34
本视频将为您呈现过程工业的能源管理方案和架构,化繁为简,深入浅出的介绍工业能源管理方案的复杂性和特定性。并在能源管理系统中,结合当今先进的无线技术,以及各类智能仪表和检测系统,实例介绍现场仪表如何选择, 特别是蒸汽和流量测量方面的仪表监测方案。
47:35
艾默生基于工业物联网技术的Plantweb数字生态系统及专家服务团队将为您提供有力支持,助您开启数字化转型之旅
2:01
如何校准罗斯蒙特™3051S多参量压力变送器-使用AMS Trex设备手操器
5:49